AZM190-B3/2X15
Artikelnummer:131029938

Produktbeskrivelse
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101029938
ProdukttypebetegnelseAZM190-B3/2X15
Artikenummer (Bestillingsnummer)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt80g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 20 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 350 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 350 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.09.2026, 02.13