AZM190-B5
Artikelnummer:131029966

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til frontmontering, f.eks. på hængslede afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101029966
ProdukttypebetegnelseAZM190-B5
Artikenummer (Bestillingsnummer)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt50g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorlige
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 25 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 350 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 650 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.09.2026, 16.39