AZM201B-ST-T-AS-P
Artikelnummer:103025859

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM201B-ST-T-AS-P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt537g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Aktuator overvågetJa
RestJa
Manuel resetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal aktiverende retninger2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,81 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Bemærk (holdekraft FZh)1.000 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Bemærk (holdekraft Fmax)1.300 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Holdekraft30N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Version af monteringsskruer2x M6
Til-8Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler235,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum100mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-7.B.F.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Solenoidekontrol
AS-i udgange, DO 1Ingen function
AS-i udgange, DO 2Ingen function
AS-i udgange, DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Dør og aktuator genkendt
AS-i Parameter bits, P1Låsning spærret
AS-i Parameter bits, P2Magnetspænding i toleranceområde
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (FID)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: Periferifejl
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug500mA
Rated operating voltage24VDC
Sikringstal4A
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i duo-LED):forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / enhedsfejl registreret / manipulationsbeskyttelse aktiv(2) røde LED: Apparatfejl(3) gul LED: Apparatstatus
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Trekant nøgle til AZM 201
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Bemærk
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 10.14