AZM201BZ-I1-ST-T-AS-P
Arkiv
Artikelnummer:103025875


Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119