AZM201Z-ST2-T-SD2P
Artikelnummer:103032731

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- OSSD-sikkerhedsudgange
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Log ind for at se priser