AZM300Z-I2-ST-AS-T
Artikelnummer:103011892

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Spænding for at åbne
- Nødudgang
- Magnetforsyning fra AS-interface
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119
- 2 Stoptrin integreret
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM300Z-I2-ST-AS-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)103011892
EAN (European Article Number)4030661480428
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning, flere lærbare
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum120ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt644g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Beskyttelseslåsning overvågetJa
RestJa
NødudgangJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal aktiverende retninger3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,34 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi2,34 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Ved anvendelse som dørstopper: > 50.000 koblinger (dørmasser ≤ 5 kg og aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s)
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.150N
Låsekraft Fmax, maksimum1.500N
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Version af monteringsskruer2x M6
Tightening torque of the fixing screws, minimum6Nm
Til-7Nm
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical2mm
Sikret afbryderdistance ON Sao1mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar20mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler146mm
Bredde på føler87,5mm
Højde på føler55mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67IP69
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-10 ... +90 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal5.000ms
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum200mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-7.B.F.E
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Solenoidekontrol
AS-i udgange, DO 1Ingen function
AS-i udgange, DO 2Ingen function
AS-i udgange, DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Beskyttelsesanordning lukket og kan spærres
AS-i Parameter bits, P1Låsning spærret
AS-i Parameter bits, P2Hjælpespænding til rådighed
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (FID)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i duo-LED):forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / enhedsfejl registreret / manipulationsbeskyttelse aktiv(2) gul LED: Apparatstatus (frigivelsesstatus)(3) røde LED: Apparatfejl
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM300-B1
Bemærk
Bemærk (generelt)Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen.For døre, som lukker tæt til ved dørrammen, kan der anvendes en ekstra montageplade MP-AZ/AZM300-1.Til glas- og polycarbonatdøre kan det valgbare monteringssæt MS-AZ/AZM300-B1-1 anvendes.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 08.32