AZM40-B1-3121
Artikelnummer:103048327

Produktbeskrivelse
- Alsidig montering takket være aktuatorens 180°-vinkelfleksibilitet
- Let justering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM40-B1-3121
Artikenummer (Bestillingsnummer)103048327
EAN (European Article Number)4030661620312
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt148g
BemærkActuator spring with reduced spring force
Mekaniske data
Aktuatorlige
Aktuatortungens fjederkraft14N
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren40mm
Aktuatorens bredde40mm
Højde af aktuator20mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.07.2026, 05.16