AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW-DU
Arkiv
Artikelnummer:103048586


Produktbeskrivelse
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Universal kodning med RFID-teknologi
- Tilslutning M12, 8 polet
- Beskyttelseslåsning overvåget
- 1 Diagnoseudgang
- Med fastgørelseshuller til montering af kontrolkabel
- Bistabilt, motordrevet system
- Låsestyrke 10.000 N
- Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
- Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
- Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
- Stor aktuator