AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Artikelnummer:103015312

Produktbeskrivelse
- Universal kodning med RFID-teknologi
- 2 Tilslutning M12, #1#- og #2#-poler
- Beskyttelseslåsning overvåget
- 2
- Med fastgørelseshuller til montering af kontrolkabel
- Elektrisk manuel reset med hjælpespænding
- Bistabilt, motordrevet system
- Låsestyrke 10.000 N
- Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
- Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
- Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
- Stor aktuator
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Artikenummer (Bestillingsnummer)103015312
EAN (European Article Number)4030661503998
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principMagnetfeltRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Bruttovægt860g
Generelle data - egenskaber
Beskyttelseslåsning overvågetJa
Elektronisk hjælpefrakoblingJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
Fastgørelseshuller til montering af kontrolkabelJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal diagnosesignaler2
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,00 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,80 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Låsningsprincipbistabil
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Heraf med tværgående kraft Ftvær = 100 N: 100.000 koblingsprocesserLokal
Allowed distance interlock to actuator, minimum1mm
Allowed distance interlock to actuator, maximum7mm
Vinkelforskydning mellem lås og aktuator, maksimum2°
Minimumafstand mellem enheder30mm
Låsekraft FZh til EN ISO 1411910.000N
Låsekraft Fmax, maksimum13.000N
Maks. tværgående kraft ved boltes tilbagekørsel (mod afstivet dør)300N
Bemærk (tværgående kraft ved boltes tilbagekørsel)Gælder ikke for flugtsikring og manuel reset
Version af monteringsskruer2x M6
Note (Type of the fixing screws)Property class min. 10.9
Tilspændingsmoment skruelængde8Nm
Tilspændingsmoment for monteringsskruer, kontrolkabel1,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningsmåde2 Stikforbindelser M12, 8- og 5-polet, begge A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler46,7mm
Bredde på føler77,8mm
Højde på føler156,7mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
NoteProtection class remains with correctly installed bowden cable release
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Auxiliary power supply Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Operating current while bolt movement, peak600 mA / 100 ms
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Ekstern lednings- og apparatsikring2A gG
Forsinkelse, maksimal1.500ms
Afbryderfrekvens, maksimum0,3Hz
Lukke-/åbningscyklus, minimum3s
minimum mellemlang cyklustid (ved kontinuerlig drift)20s
Elektriske data, maksimum2A
Elektriske data - Kontrolindgange, Låsefunktion
Betegnelse, kontrolindgangeE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Omkoblingstærskler den kontrolindgange−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC0
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Current consumption at 24V, minimum5mA
Current consumption at 24V, maximum10mA
Tilladt diskrepanstid, (indgangssignal), maksimum10s
Test pulse interval, maximum40ms
Test pulse duration, maximum5ms
Permissible residual drive current1,5mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT1 / OUT2
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
BemærkDiagnoseudgangene er ikke sikkerhedsrelevante udgange!
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
ForbindelseConnector 1
PIN 1OUT2 Diagnoseudgang 2
PIN 2E1 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT1 Diagnoseudgang 1
PIN 6E3 3
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8E2 2
ForbindelseConnector 2
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Hjælpespænding Uhe
PIN 5FE (Funktionel jording)
Inkluderet
Inkluderet Henvisning: Udførelsen AZM400Z-...-BOW må kun anvendes i forbindelse med kontrolkabeloplåsningstilbehøret ACC-AZM400-BOW-.M-. Brug uden monteret Bowden-låsning er ikke tilladtThe actuator and the Bowden cable are not included in delivery.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZM400-B1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.09.2026, 07.14