AZM40B-I2-ST-1P2P
Artikelnummer:103034195

Produktbeskrivelse
- Lille, flad konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høj holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- kun én version til dreje- og skydedøre
- Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM40B-I2-ST-1P2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCIC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning, flere lærbare
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal og plast (glasfiberforstærket termoplast)
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via sikkerhedsindgangene, maksimum1,5ms
Bruttovægt270g
Generelle data - egenskaber
Aktuator overvågetJa
RestJa
Manuel resetJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikre digitale indgange 2
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,10 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Låsningsprincipbistabil
SikringDreje oplåsning
Mechanical lifetime, locking cycles1.000.000Operations
Mechanical lifetime, actuator cycles500.000Operations
Info (Mekanisk levetid)fra enhedsversion V2 (V1 = 200.000 aktuatorcyklusser)
Startvinkel180°
Vinkelforskydning mellem lås og aktuator, maksimum2°
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft40N
Note (Latch force)+/- 25%
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
FastgørelseMonteringshuller Kegleforsænkning
Version af monteringsskruer2x M5
Property class8.8 / 80
Tightening torque of the fixing screws, minimum4Nm
Til-6Nm
NoteObserve the maximum tightening torque of the fixing screws used.
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao1mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar8mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på følerkæden, maksimum200m
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Forbindelse (mekanisk)Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler119,5mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler20mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67IP69
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 % (stabiliseret PELV-netdel)
Current consumption magnet at switching moment, peak600 mA / 100 ms
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm1.200mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Ekstern lednings- og apparatsikring2A gG
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, MagnetaktiveringIN
Omkoblingstærskler-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC0
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Current consumption at 24V, minimum10mA
Current consumption at 24V, maximum15mA
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 og X2
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Koblingselementernes udførelseOSSD, kortslutningssikker, p-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5OUT Diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN Solenoidekontrol
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZM40-B1
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)Manuel frigørelse fra siden (J/N)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2026, 23.28