AZM40Z-ST-1P2P
Artikelnummer:103034187


Produktbeskrivelse
- Lille, flad konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høj holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- kun én version til dreje- og skydedøre
- Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Log ind for at se priser