AZR31S1/230VAC
Artikelnummer:101049665
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Driftssikre standsningsmonitorer
- Følerfri opdagelse af maskinstop ved overvågning af e.m.f.
- Direkte forbindelse til trefasede motorer
- Passende til forbindelse til en frekvenskonverter med følgende interface-dato: roterende hysterese 0 ... 1000 Hz; koblingsfrekvens på slutniveauet op til 16 kHz; motorspændingsrækkevidde 0 ... 400 V
- Denne driftssikre maskinstandsningsmonitor har den særlige fordel at der ikke påkræves nogle justeringer for en nødvendig værdi når den tages i brug.
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZR31S1/230VAC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101049665
EAN (European Article Number)4250116202539
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt495g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs5
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH-værdi2,00 x 10⁻⁸/h
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5stiv eller fleksibel
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde73,2mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum195.5VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum253VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum195.5VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum253VAC
Elektrisk effektforbrug, maksimum4VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Ledningslængde (master/slave), maksimum10m
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum15ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start (efter registrering af stilstanden), ca.7.000ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeERR, Rød: Fejlkanal A + BON, Grøn: Strømforsyning UBOUT, Grøn: Frigivelse
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker standsningsovervågning
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Den sensorfrie maskinstandsningsmonitor kontrollerer e.m.f. af den tre-fasede motor.Efter at reset er sket, skal beskyttelsesdøren åbnes.Frigørelse sker ved hjælp af NO-kontakten (E), kun når den afsluttende bevægelse er færdig.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Overvågning af beskyttelsesdøren med en sikkerhedsafbryder med lås, og en sikkerhedsafbryder med separat aktuator (A og B).SRB-rækken af sikkerhedsdørmonitorer overvåger positionen af sikkerhedsdøren.Til sikring af en beskyttelsesenhed
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 04.14