BDF100-11-LTGN-ST
Artikelnummer:101216247

Produktbeskrivelse
- Lystrykknap
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF100-11-LTGN-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101216247
EAN (European Article Number)4030661448411
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
KlimastressIEC 60068-2-30
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
farve på overdel af husSort
Tildelte positioner, position 1Lystrykknap, grøn
Bruttovægt110g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Aktuator-takt3mm
Aktuator kraft, maksimum8N
Kraft, typisk1N
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 8 polet
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde99mm
Dybde50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed10 … 100 Hz, med 20 g
Modstand over for slag100 g / 6 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui60 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-1524VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 1 mA
Koblingsprincipkrydspunktsystem
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10, guld flashet
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 22.51