BDF100-NH-G-ST
Artikelnummer:101215862

Produktbeskrivelse
- Nødstoptrykknap
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF100-NH-G-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215862
EAN (European Article Number)4030661448428
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
KlimastressIEC 60068-2-30
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
farve på overdel af husGul
Tildelte positioner, position 1Nødstoptrykknap
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
IndikatorlampeJa
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Aktuator-takt3mm
Aktuator kraft, maksimum8N
Kraft, typisk1N
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 8 polet
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde99mm
Dybde69mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed10 … 100 Hz, med 20 g
Modstand over for slag100 g / 6 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui60 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-1524VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 1 mA
Koblingsprincipkrydspunktsystem
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10, guld flashet
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampeRød
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.07.2026, 08.29