BDF20-ST-10-LM-LM
Artikelnummer:103056637

Produktbeskrivelse
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
- Generøse åbne rum til nem mærkning
- Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF20-ST-10-LM-LM
Artikenummer (Bestillingsnummer)103056637
EAN (European Article Number)4030661663111
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressDIN EN 60068
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Tildelte positioner, position 1Indicator light, color exchangeable
Tildelte positioner, position 2Indicator light, color exchangeable
Bruttovægt126g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt1mm
Aktuator kraft, maksimum10N
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M5
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum2,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseNederst
TilslutningsmådeForbindelse M12, 8-polet, A-kodet
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,4Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde44mm
Dybde128mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed5 g, 10 ... 500 Hz
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui24 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,25kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening2
Elektrisk data
LED current consumption (operating elements)10mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-130,1A
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2026, 00.14