BDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer:103056633

Produktbeskrivelse
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
- Generøse åbne rum til nem mærkning
- Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF20-ST-10-LT-LT
Artikenummer (Bestillingsnummer)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressDIN EN 60068
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Tildelte positioner, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Tildelte positioner, position 2LT-2875, Signallampe
Bruttovægt126g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt1mm
Aktuator kraft, maksimum10N
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M5
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum2,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseNederst
TilslutningsmådeForbindelse M12, 8-polet, A-kodet
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,4Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde44mm
Dybde128mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed5 g, 10 ... 500 Hz
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui24 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,25kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening2
Elektrisk data
LED current consumption (operating elements)10mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-130,1A
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 06.44