BDF200-LTGN-20-LTBU-LTYE-B
Artikelnummer:101215985
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF200-LTGN-20-LTBU-LTYE-B
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215985
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: se typenøgle
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressIEC 60068-2-30
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Tildelte positioner, position 1Lystrykknap, grøn
Tildelte positioner, position 2Illuminated pushbutton, blue
Tildelte positioner, position 3Illuminated pushbutton, yellow
Tildelte positioner, position 4Blanking plug
Bruttovægt280g
Generelle data - egenskaber
Aftagelige terminalerJa
Antal, ledningsårer16
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt3mm
Aktuator kraft, maksimum8N
Bemærk (aktuator kraft)each contact
Kraft, typisk1N
Fastgørelseindvendige fastgørelseshuller
Version af monteringsskruer2x M5
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum0,8Nm
Tightening torque of the cable gland, maximum4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringKabelforskruning M20
Klemområde for kabelforskruning, minimum6mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum13mm
Kvadrat0,5mm²
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde69mm
Dybde249mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed10 … 100 Hz, med 20 g
Modstand over for slag100 g / 6 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
OverspændingskategoriIII
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2,5A
LED current consumption (operating elements)16mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-1524VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Ekstern lednings- og apparatsikring2.5A T
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 1 mA
KoblingsprincipKlide kontaktkrydspunktsystem
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10, guld flashet
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampewithout (Blanking plug, black)
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 09.14