BDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Artikelnummer:103000233

Produktbeskrivelse
- Integreret AS interface
- forbindelsesprop M12 foroven
- Pos 1: NØDSTOP med beskyttelseskrave
- Pos 2: Lystrykknap GRØN
- Pos 3: Lystrykknap BLÅ
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Artikenummer (Bestillingsnummer)103000233
EAN (European Article Number)4030661420219
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: se typenøgle
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimastressDIN EN 60068
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum100ms
Tildelte positioner, position 1Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant
Tildelte positioner, position 2Illuminated pushbutton, green
Tildelte positioner, position 3Lystrykknap, blå
Tildelte positioner, position 4Pushbutton, yellow
Bruttovægt280g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeNej
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,40 x 10⁻⁸/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 5.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap100.000koblinger
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Fastgørelseindvendige fastgørelseshuller
Version af monteringsskruer2x M5
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseTop
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde69mm
Dybde233,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag15 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum150mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
AS-i Version (Safety-Slave)V 3.0
AS-i Profil (Safety-Slave)S-7.B.F.F
AS-i indgang, kanal 1 (Safety-Slave)Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2 (Safety-Slave)Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgang, DO 0 (Safety-Slave)Indikatorlampe G24 rød
AS-i udgang, DO 1 (Safety-Slave)Indikatorlampe G24 grøn
AS-i udgang, DO 2 (Safety-Slave)Ingen function
AS-i udgang, DO 3 (Safety-Slave)Ingen function
AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3Ingen funktion
AS-i version (A/B-slave)V 3.0
AS-i Profil (A/B slave)S-7.A.7.F
AS-i indgang, DI 0 (A/B slave)Styre modul Position 4
AS-i indgang, DI 1 (A/B slave)Styre modul Position 3
AS-i indgang, DI 2 (A/B slave)Styre modul Position 2
AS-i indgang, DI 3 (A/B slave)Styre modul Position 2
AS-i udgang, DO 0 (A/B slave)Oplyst signal Position 4
AS-i udgang, DO 2 (A/B slave)Oplyst signal Position 2
AS-i udgang, DO 1 (A/B slave)Oplyst signal Position 3
AS-i udgang, DO 3 (A/B slave)Ingen function
AS-i Parameter bits (A/B slave), P0 ... P3Ingen funktion
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
BemærkBegge AS-i slaver kan til- og frakobles via indbyggede DIP-afbrydere. Adresseringen sker via M12 stikforbindelsen.
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 14.34