BDF40-ST-10-LM-LT-LT-LM
Artikelnummer:103060714

Produktbeskrivelse
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
- Generøse åbne rum til nem mærkning
- Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBDF40-ST-10-LM-LT-LT-LM
Artikenummer (Bestillingsnummer)103060714
EAN (European Article Number)4030661670409
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressDIN EN 60068
VersionMontagehus
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Tildelte positioner, position 1Indicator light, color exchangeable
Tildelte positioner, position 2LT-2875, Signallampe
Tildelte positioner, position 3LT-2875, Signallampe
Tildelte positioner, position 4Indicator light, color exchangeable
Bruttovægt216g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt1mm
Aktuator kraft, maksimum10N
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M5
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum2,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringM12 (A-kodet)
TilslutningsmådeForbindelse M12 , 12-polet
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,4Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde40mm
Højde44mm
Dybde215mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Vibrationsbestandighed5 g, 10 ... 500 Hz
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui24 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,25kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening2
Elektrisk data
LED current consumption (operating elements)10mA
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-130,1A
External wire and device fuse rating500mA FF
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Suitable for 40 mm profiles
Inkluderet
Inkluderet Includes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 13.07