AZM 40
- •Lille, flad konstruktion
- •Høj holdekraft 2000 N
- •Holdekraft 40 N
- •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- •Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- •kun én version til dreje- og skydedøre
- •Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- •Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
- •119,5 mm x 40 mm x 20 mm