Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrig
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Holland
NL
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Opbevaringssystemer
  2. Beskyttelse af adgang

Beskyttelse af adgang

AZM 40

AZM 40

  • •Lille, flad konstruktion
  • •Høj holdekraft 2000 N
  • •Holdekraft 40 N
  • •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • •Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • •kun én version til dreje- og skydedøre
  • •Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
  • •Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Til kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • •Enkel montering, især på 40 mm profiler
  • •Kunstof hus
Til kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •til robuste døre og sikkerhedshegn
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Kunstof hus
  • •Højeste længde af følerkæden 200 m
  • •Selvovervågende serier-forbindelse
  • •Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Intelligent diagnose
  • •Manuel reset
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Høj holdekraft 2000 N
  • •symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • •OSSD-sikkerhedsudgange
  • •Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Til kategori
Aktuator AZ/AZM 201-B30

Aktuator AZ/AZM 201-B30

  • •Aktuator for hængslede afskærmninger
  • •Let og intuitivt brug
  • •Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
  • •Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
  • •Stikker ikke frem ind i døråbningen
Til kategori
AZM300

AZM300

  • •hygiejnerigtigt design
  • •Beskyttelses klasse IP69
  • •Egnet til montering på profilsystemer
  • •Kunstof hus
  • •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • •3 forskellige retninger af aktivering
  • •Kompakt design
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Serieforbundne
  • •Manuel reset
Til kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
  • •Generøse åbne rum til nem mærkning
  • •Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
Til kategori
BDF200

BDF200

  • •Slankt, slagfast kunststofhus
  • •installeres i en ergonomisk gunstig position
  • •monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
  • •Kunstof hus
  • •smalt, slagfast hus
  • •stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
  • •Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
  • •Mærkning af felter med separat plastafskærmning
  • •Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
Til kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Ergonomisk designet dørhåndtag
  • •Kan kombineres med magnetlås AZM40 eller sikkerhedssensor RSS260
  • •Kan også bruges uden sikkerhedsafbryder
  • •Til sikkerhedslåger, der er hængslet til venstre eller højre
Til kategori
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •2 Signaludgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Kan udvides modulært med intil 272 sikre ind-/udgange
  • •Til EN 61800-5-2 ()
  • •4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
  • •14 sikre indgange på grundmodulet
  • •20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
  • •6 Signaludgange
  • •2 sikre relækontakter
Til kategori
Adgang til reolbetjeningsenheden er forbeholdt autoriseret personale. Desuden skal operatøren vælge en driftstilstand, som omsættes med nøgleafbryderen ESS21S1. Der kan realiseres op til 1.000 separate låsninger, hvilket giver optimal sikkerhed. Sikkerhedslåsen AZM201 forhindrer en utilsigtet start af reolbetjeningsenheden efter åbning af døren.