BETAETIGER AZ 335/355-B1
Artikelnummer:151159363
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBETAETIGER AZ 335/355-B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)151159363
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt35g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum100mm
Aktuatorlige
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 700 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 900 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.08.2026, 10.10