BG_220VA_CP
Artikelnummer:103059908

Produktbeskrivelse
- Rustfrit stål (V4A)
- hygiejnerigtigt design
- blå, synlige tætningselementer
- Beskyttelses klasse IP69K
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBG_220VA_CP
Artikenummer (Bestillingsnummer)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Globale egenskaber
Materialestainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt52g
Mekaniske data
Tightening torque of the cable gland15Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilladt kabeldiameter, minimum9mm
Tilladt kabeldiameter, maksimum12mm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height21mm
Nøglebredde19SW
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelseM20 x 1.5
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP66IP68IP69
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.11.2026, 01.10