BN 12-01Z
Artikelnummer:101186833

Produktbeskrivelse
- aktivering fra siden
- Med allerede forbundet kabel
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- metal hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Byggeform Ø 10,7 mm
- med sentral fastgørelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 12-01Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Materiale til kapslingMetal
Bruttovægt58g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Forspændingsmagnet Ja
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsecentral med gevindflange M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler10,7mm
Længde på føler71mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum200VAC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}30W
Koblings effekt, maksimum {VA}30VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, maksimum0,2ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Switching elementBrydekontakt (NC)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2026, 16.43