BN 120L-10Z/V 2,0M
Artikelnummer:101210880

Produktbeskrivelse
- aktivering forfra
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Byggeform Ø 10,7 mm
- med sentral fastgørelse
- Med allerede forbundet kabel
Log ind for at se priser
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Udgående produkt
ProdukttypebetegnelseBN 120L-10Z/V 2,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101210880
EAN (European Article Number)4030661388472
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt56g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Forspændingsmagnet Ja
Antal blænder1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsecentral med gevindflange M12 x 1
Drejemoment til møtrikker, maksimum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler10,7mm
Nøglebredde17SW
Længde på føler102mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum200VAC
Koblingsspænding, minimum200VDC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}30W
Koblings effekt, maksimum {VA}30VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Switching elementSluttekontakt (NO)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 12.35