BN 20-01Z-M16
Artikelnummer:101172087

Produktbeskrivelse
- 1 Reed kontakter
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumshus
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Skrueforbindelse
- Høj modstandsdygtighed overfor vibrationer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 20-01Z-M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101172087
EAN (European Article Number)4030661299983
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingAluminium
Aktivt områdeMetal
Bruttovægt300g
Generelle data - egenskaber
Forspændingsmagnet Ja
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Position for kabelgennemføringleft and right
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 45 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M16 x 1,5
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler47mm
Bredde på føler104mm
Højde på føler52mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +90 °C
Vibrationsfasthed50 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Switching elementBrydekontakt (NC)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.10.2026, 06.55