BN 20-RZ-M16
Artikelnummer:101168090

Produktbeskrivelse
- 1 Reed kontakter
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumshus
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Skrueforbindelse
- Høj modstandsdygtighed overfor vibrationer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 20-RZ-M16
Artikenummer (Bestillingsnummer)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingAluminium
Aktivt områdeMetal
Bruttovægt290g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Forspændingsmagnet Ja
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Position for kabelgennemføringleft and right
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M16 x 1,5
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler47mm
Bredde på føler104mm
Højde på føler52mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +90 °C
Vibrationsfasthed50 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 03.29