BN 31-10Z 5,0M
Artikelnummer:101057205

Produktbeskrivelse
- berøringsfri virkende
- aktivering fra siden
- Fladt design
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 2 Reedkontakter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 31-10Z 5,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057205
EAN (European Article Number)4030661024943
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat18AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsspænding, minimum250VDC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, maksimum0,5ms
Switching elementSluttekontakt (NO)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2026, 23.51