BN 31-RZ-1978
Artikelnummer:101103352
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Reed kontakter
- berøringsfri virkende
- aktivering fra siden
- Fladt design
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 31-RZ-1978
Artikenummer (Bestillingsnummer)101103352
EAN (European Article Number)4030661024868
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt26g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeForbindelse M8, 3-polet, Låsning sammenlåsning
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsspænding, minimum250VDC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, maksimum0,5ms
Pin-tildeling
ForbindelseSensortilslutning
PIN 1Bistable contact 1
PIN 3Bistable contact 1
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 15.41