BN 310-RZ 3,5M
Artikelnummer:101155136

Produktbeskrivelse
- berøringsfri virkende
- aktivering fra siden
- Fladt design
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 2 Reedkontakter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 310-RZ 3,5M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt182g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3,5m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat18AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler88mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsspænding, minimum250VDC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 13.52