BN 32-01
Artikelnummer:101057229

Produktbeskrivelse
- Flad stikforbindelse og 1 Afskærmningsplade
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 32-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt58g
BemærkIntegrated shielding plate (bottom)
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsemed 2 M4-gevindbolte på bagsiden
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeFlad stikforbindelse - 4.8 mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler24mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler26mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP00
Omgivelsestemperatur-25 ... +90 °C
Vibrationsfasthed15 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementBrydekontakt (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 01.22