BN 32-11R
Artikelnummer:101057243

Produktbeskrivelse
- Flad stikforbindelse og 1 Afskærmningsplade
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 32-11R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101057243
EAN (European Article Number)4030661025520
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt59g
BemærkIntegrated shielding plate (bottom)
Generelle data - egenskaber
RestJa
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
AktuatorretningLengthwise
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsemed 2 M4-gevindbolte på bagsiden
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeFlad stikforbindelse - 4.8 mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler24mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler26mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP00
Ambient temperature-25 ... +90 °C
Vibrationsfasthed15 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum220VAC
Koblingsspænding, minimum150VDC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}60W
Koblings effekt, maksimum {VA}60VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Afbryderfrekvens, maksimum200Hz
Maksimal koblingsfrekvens720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2026, 15.17