BN 325-RG-1279
Artikelnummer:101147106

Produktbeskrivelse
- Kabel udgang venstre og 2 Afskærmningsplader
- aktivering forfra
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 325-RG-1279
Artikenummer (Bestillingsnummer)101147106
EAN (European Article Number)4030661141442
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt93g
BemærkIntegrated shielding plate (top and bottom)
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Integreret display, status Ja
KabelmuffeJa
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
AktuatorretningLengthwise
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsemed 2 M4-gevindbolte på bagsiden
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
Kabelføringback, right
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,34mm²
Kvadrat22AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler24mm
Bredde på føler85mm
Højde på føler26mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag50 g / 11 ms
Vibrationsfasthed30 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.09.2026, 15.12