BN 65-10Z/V 7,0M
Artikelnummer:101095876

Produktbeskrivelse
- Med allerede forbundet kabel
- aktivering forfra
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse
- tilgængelig med aktivering foran og/eller på siden
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 65-10Z/V 7,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101095876
EAN (European Article Number)4030661009841
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt324g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Forspændingsmagnet Ja
KabelmuffeJa
Antal blænder1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsecentral med gevindflange
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel7m
KabelføringPG9
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat18AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler13mm
Nøglebredde22SW
Længde på føler103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g, sinusformede svingninger
Vibrationsfasthed30 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum3ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementSluttekontakt (NO)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2026, 16.21