BN 65-RZ 2,5M
Artikelnummer:101087594

Produktbeskrivelse
- Med allerede forbundet kabel
- aktivering fra siden
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse
- tilgængelig med aktivering foran og/eller på siden
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 65-RZ 2,5M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101087594
EAN (European Article Number)4030661009568
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt138g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Forspændingsmagnet Ja
KabelmuffeJa
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
AktuatorretningLengthwise
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsecentral med gevindflange
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm10 mm … 60 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 15 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2,5m
KabelføringPG9
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat18AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler13mm
Nøglebredde22SW
Længde på føler103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g, sinusformede svingninger
Vibrationsfasthed30 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum3ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Dette gælder ikke for rasterenheden.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.09.2026, 14.00