BN 65-RZ/V-2040
Artikelnummer:101161575

Produktbeskrivelse
- aktivering forfra
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse
- tilgængelig med aktivering foran og/eller på siden
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 65-RZ/V-2040
Artikenummer (Bestillingsnummer)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt30g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Forspændingsmagnet Ja
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Fastgørelsecentral med gevindflange
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 45 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse RSF3
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler13mm
Nøglebredde22SW
Længde på føler103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag15 g, sinusformede svingninger
Vibrationsfasthed15 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum230VAC
Koblingsspænding, minimum230VDC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}60W
KoblingsprincipLåsende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum3ms
Afbryderfrekvens, maksimum300Hz
Maksimal koblingsfrekvens720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.09.2026, 12.32