BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:101055741

Produktbeskrivelse
- med Med kabel
- Beskyttelses klasse IP67
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Svømmer-magnetafbryder
- Kunstof hus
- Tilgængelig med M12 plug-in forbindelse og kabel
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 75-01Z-1391
Artikenummer (Bestillingsnummer)101055741
EAN (European Article Number)4030661009391
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husSpeciel konstruktion
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt127g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance45mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Hyserese (afbryderdistance), maksimum3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat20AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler55mm
Bredde på føler80mm
Højde på føler99,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum220VAC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}60W
Koblings effekt, maksimum {VA}60VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Switching elementBrydekontakt (NC)
Bemærk
Bemærk (generelt)Alt efter indbygning af svømmer kan der opnås en blænder- hhv. åbner.De viste koblingspunkter gælder for vand
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 02.26