BN 75-11Z-1391
Artikelnummer:101055702

Produktbeskrivelse
- med Med kabel
- Beskyttelses klasse IP67
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Svømmer-magnetafbryder
- Kunstof hus
- Tilgængelig med M12 plug-in forbindelse og kabel
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 75-11Z-1391
Artikenummer (Bestillingsnummer)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husSpeciel konstruktion
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt132g
Generelle data - egenskaber
Antal skiftekontakter1
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance47mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Hyserese (afbryderdistance), maksimum3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat20AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeH03VV-F
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler55mm
Bredde på føler80mm
Højde på føler99,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum220VAC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}60W
Koblings effekt, maksimum {VA}60VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,2ms
Preltid, maksimum0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Bemærk
Bemærk (generelt)Hvis svømmeren installeres omvendt på en kontaktelement, ændrer koblingsfunktionen tilsvarende. De viste koblingspunkter gælder for vand
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 17.41