BN 80-10Z 10,0M
Artikelnummer:101082680

Produktbeskrivelse
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Fladt design
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Kunstof hus
- Aktiveringsfladen er kendetegnet med en kant
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 80-10Z 10,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101082680
EAN (European Article Number)4030661010106
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
Forspændingsmagnet Ja
Antal blænder1
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance0 mm … 32 mm2 x BP 10 = 12 … 20 mm2 x BP 15 = 12 … 22 mm2 x BP 34 = 12 … 26 mmBP 8 = 3 … 8 mmBP 10 = 6 … 12 mmBP 11 = 22 … 28 mmBP 12 = 24 … 32 mmBP 15 = 8 … 14 mmBP 20 = 12 … 24 mmBP 31 = 12 … 24 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 32 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeMed kabel
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler9mm
Bredde på føler44mm
Højde på føler13mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Modstand over for slag15 g, sinusformede svingninger
Vibrationsfasthed15 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsspænding, minimum250VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,5A
Koblings effekt, maksimum {VA}8W
Koblings effekt, maksimum {VA}10VA
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, maksimum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Switching elementSluttekontakt (NO)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 13.01