BN 85-5-2031
Artikelnummer:101118378

Produktbeskrivelse
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- LED viser koblingsforhold
- stik
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 85-5-2031
Artikenummer (Bestillingsnummer)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt106g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Integreret display, status Ja
Antal låsekontakter, maksimum5
Antal af låsekontakter, minimum1
Mekaniske data
Aktuatorniveauforside
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance1 mm … 14 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensy
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeStiktilslutning, 10-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler140mm
Bredde på føler65mm
Højde på føler20mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP30 iht. IEC/EN 60529
Ambient temperature-10 ... +75 °C
Modstand over for slag60 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum12VDC
Koblingsspænding, minimum60VDC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}30W
KoblingselementBistabil kontakt
Bemærk (koblingselement)without plug-in reed contact insert
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeLED lights up when the switch is closed
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BP 7
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)BP 7
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.09.2026, 21.30