BN 85-R-1831-2 1,0M
Arkiv
Artikelnummer:101099930


Produktbeskrivelse
- Montering med klemmeanordning og 2 enkeltledere
- Montering på C-profilskinner og 2 enkeltledere med skruer
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet