BN 85-RE (VERPACKT)
Artikelnummer:101090528

Produktbeskrivelse
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBN 85-RE (VERPACKT)
Artikenummer (Bestillingsnummer)101090528
EAN (European Article Number)4030661100098
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
VersionPlug-in reed contact insert
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt3g
Generelle data - egenskaber
RestJa
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal låsekontakter1
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
AktuatorretningLengthwise
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetis
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler16,5mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler35mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP40
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Modstand over for slag60 g, sinusformede svingninger
Vibrationsfasthed60 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum60VAC
Koblingsspænding, minimum60VDC
Koblingsstrøm, maksimum1A
Koblings effekt, maksimum {VA}30W
Koblings effekt, maksimum {VA}30VA
Bemærk (koblingselement)Plug-in reed contact insert
KoblingsprincipLåsendeReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, maksimum0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Inkluderet
Inkluderet Connection base not included in delivery
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.10.2026, 08.15