BNS 16-12ZD-ST3
Artikelnummer:101212806

Produktbeskrivelse
- Tilslutning M12, 8 polet
- Kunstof hus
- Passende til fødevareindustrien
- Skjult montering mulig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kodet reed-afbryder, sikkerhedsafbryder
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 16-12ZD-ST3
Artikenummer (Bestillingsnummer)101212806
EAN (European Article Number)4030661394732
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt85g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Forudsættende evalueringsenhedJa
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
Aktivt områdedækselside
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao8mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar18mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseVenstre
TilslutningsmådeForbindelse M12
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler39,5mm
Bredde på føler69mm
Højde på føler93mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum100VAC
Koblingsspænding, minimum100VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,4A
Koblings effekt, maksimum {VA}10W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 16
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2026, 00.26