BNS 16 ST2-AS V
Artikelnummer:101178187

Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, højre, 4 polet
- Sikkerhedsføler
- Kunstof hus
- intet mekanisk slid
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Integreret AS interface
- Skjult montering mulig
- Langt lig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- AS-Interface LED og statusdisplay
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 16 ST2-AS V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101178187
EAN (European Article Number)4030661310060
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Bruttovægt142g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi7,42 x 10⁻⁹/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 500.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao8mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar18mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Bemærk (gentagelsespræcision R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseHøjre
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38,5mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum50mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i, ID-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) gul LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) grøn/rød LED (AS-i Duo LED):forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 eller periferifejl registreret(3) gul LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 16
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2026, 16.17