BNS 180-11Z 13,0M
Artikelnummer:101150653

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BP 15 SS
- Særlig stor koblingsdistance
- Ø M 18 x 1
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- ikke-kodet, skjult montering iht. ISO 14119
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 180-11Z 13,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150653
EAN (European Article Number)4030661158402
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119ingen
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
Aktuatorkoblings afstandMagnetisk aktuator BP 6, Sao: 10 mmMagnetisk aktuator BP 6, Sar: 22 mmMagnetisk aktuator BP 8, Sao: 10 mmMagnetisk aktuator BP 8, Sar: 22 mmMagnetisk aktuator BP 10, Sao: 20 mmMagnetisk aktuator BP 10, Sar: 32 mmMagnetisk aktuator BP 15 SS, Sao: 20 mmMagnetisk aktuator BP 15 SS, Sar: 32 mm
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao20mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar32mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Længde på føler36mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsstrøm, maksimum0,25A
Koblings effekt, maksimum {VA}3W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.Sikkerhedsføleren skal monteres på en sådan måde at aktivering med en anden magnet er umulig (skjult montering i henhold til EN 1088).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 20.45