BNS 250-12Z 3,0M
Artikelnummer:101126572

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- lille krop
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 250-12Z 3,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101126572
EAN (European Article Number)4030661050126
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt115g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Forudsættende evalueringsenhedJa
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)25.000.000koblinger
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao4mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar14mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler33mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum24VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,1A
Koblings effekt, maksimum {VA}1W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 250
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.08.2026, 07.22