BNS 260-02/01Z-R 2,0M
Artikelnummer:101207909

Produktbeskrivelse
- Med kabel
- Kunstof hus
- lille krop
- Skjult montering mulig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 260-02/01Z-R 2,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207909
EAN (European Article Number)4030661372914
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt99g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Antal bryderkontakter3
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)25.000.000koblinger
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
DøranslagHøjre
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn)Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden f
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer6
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Bredde på føler26mm
Højde på føler36mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui50 VAC75 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Elektrisk data
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Koblingsspænding, minimum75VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,4A
Koblings effekt, maksimum {VA}10VA
Koblingselement3 bryderkontakt (NC)
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 260
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Kontakterne S11-S12 og S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 08.23