BNS 260 AS-R
Artikelnummer:101186153

Produktbeskrivelse
- 2 m Med kabel, 2 polet
- Sikkerhedsføler
- Kunstof hus
- intet mekanisk slid
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integreret AS interface
- Skjult montering mulig
- Langt lig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- AS-Interface LED og statusdisplay
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 260 AS-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Bruttovægt76g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi6,21 x 10⁻⁹/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 500.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorMagnet
DøranslagHøjre
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn)Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden f
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Bemærk (gentagelsespræcision R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeTilslutningsledning, 2-polet
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,23mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
KabeltypeLSYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler13mm
Højde på føler26mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum50mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i, ID-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn LED: Forsyningsspænding(2) rød LED: AS-i kommunikationsfejl /slaveadresse = 0
Pin-tildeling
PIN 1Brun (AS interface +)
PIN 2n.c.
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4n.c.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 260-1BPS 260-2
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.09.2026, 00.10