BNS 300-01ZG-2230
Artikelnummer:101134031

Produktbeskrivelse
- ekstra meldeudgang
- Kunstof hus
- Langt lig
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303
- intet mekanisk slid
- Ø M30
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- med integreret evaluering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 300-01ZG-2230
Artikenummer (Bestillingsnummer)101134031
EAN (European Article Number)4030661279862
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til møtrikkernethermoplastik
Længde af risiko, maksimum50ms
Bruttovægt130g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Integreret display, status Ja
Sikkerhedsrelæer integreretJa
Antal bryderkontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer5
Kvadrat0,75mm²
Kvadrat18AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler78mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Forsyningsspænding24VDC
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}750W
Koblingselement1 brydekontakter (NC)
Forsinkelse, maksimal50ms
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Elektriske data - relæudgange
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,03A
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket.
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Møtrikker M30 x 1,5
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.07.2026, 22.33