BNS 303-11Z 6,0M
Artikelnummer:101130524

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Langt lig
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303 SS
- intet mekanisk slid
- Ø M30
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseBNS 303-11Z 6,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101130524
EAN (European Article Number)4030661049069
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmagnetisk
Installationsforhold (mekaniske)Delvis planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til møtrikkernethermoplastik
Bruttovægt235g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)25.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorMagnet
BevægelsesretningFrontal til aktiv flade
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel6m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,25mm²
Kvadrat23AWG
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler44mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum100VAC
Koblingsspænding, minimum100VDC
Koblingsstrøm, maksimum0,4A
Koblings effekt, maksimum {VA}10W
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Afbryderfrekvens, maksimum5Hz
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Leveringsomfang af montagematerialeLokalMonteringstilbehør møtrikker M 30 x 1,5
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 03.47